Clema pentru tuburi structurale din aluminiu are o acțiune de pivotare. Disponibil într-o varietate de dimensiuni ale orificiilor.Concepute pentru a susține tuburi structurale circulare în timp ce pivotați la unghiul dorit.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile cu „pivotare la plăcuța de bază” și „oscilare la pivotare” în design. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464,2168 RON - 464,2168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 463,1404 RON - 463,1404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 480,4916 RON - 480,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 268,5161 RON - 268,5161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 480,4916 RON - 480,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 480,4916 RON - 480,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 260,1517 RON - 260,1517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 268,6718 RON - 268,6718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 481,1141 RON - 481,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 268,5161 RON - 268,5161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 481,1141 RON - 481,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 481,1141 RON - 481,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 481,1141 RON - 481,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 259,8405 RON - 259,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 463,5943 RON - 463,5943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 481,1141 RON - 481,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 480,4916 RON - 480,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 260,463 RON - 260,463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 268,5161 RON - 268,5161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 480,4916 RON - 480,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina