10113677
VLP2-F-5
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,8664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Transparent |
|---|---|
| Material complet | Policarbonat |
| Formă cap | Plat |
| Diametru orificiu | 2.4 mm |
| Diametru orificiu | 0.094 in |
| Spațiu lungime orificii | 0.295 in |
| Spațiu lungime orificii | 7.5 mm |
| Lățime totală | 0.394 in |
| Lățime totală | 10.0 mm |
| Diametru conductă | 0.118 in |
| Diametru conductă | 3.0 mm |
| Lungime conductă | 1.028 in |
| Lungime conductă | 26.1 mm |
| Lungime șurub | 0.118 in |
| Lungime șurub | 3.0 mm |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cantitate pachet | 1.000 |
| Model | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina