10113547
VLP1-F-1
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5436 RON |
| 5000 + | 1,2461 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Transparent |
|---|---|
| Material complet | Policarbonat |
| Formă cap | Plat |
| Diametru orificiu | 0.059 in |
| Diametru orificiu | 1.5 mm |
| Spațiu lungime orificii | 4.7 mm |
| Spațiu lungime orificii | 0.185 in |
| Lățime totală | 6.4 mm |
| Lățime totală | 0.252 in |
| Diametru conductă | 0.118 in |
| Diametru conductă | 3.0 mm |
| Lungime conductă | 0.5 in |
| Lungime conductă | 12.7 mm |
| Lungime șurub | 0.098 in |
| Lungime șurub | 2.5 mm |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cantitate pachet | 1.000 |
| Model | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina