Meniu Caută

Întrerupător cu came On/Off Comutator 3 + Neutral 20 Amperi

3PST+Neutral 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Numărul piesei Essentra:

10213292

Numărul piesei producătorului:

1339918

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Funcție Pornit/ Oprit
Versiune 5
Tip aranjament circuit 20 Amperi
Număr de stâlpi 3 + Neutral
Operațiune de comutare On/Off
Interval de temperatură -15 - 80 °C
Cod Vamal 8536508090
Tip 60 °

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne