Meniu Caută

60 ° On/Off Comutator 1 10 Amperi

SPST 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Numărul piesei Essentra:

10213155

Numărul piesei producătorului:

1339904

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Funcție Pornit/ Oprit
Versiune 1
Tip aranjament circuit 10 Amperi
Număr de stâlpi 1
Operațiune de comutare On/Off
Interval de temperatură -15 - 80 °C
Cod Vamal 8536508090
Tip 60 °

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne