Meniu Caută

Monobloc 29.0 mm C.A. 220 V Galben IP 40

Yellow monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Numărul piesei Essentra:

10212776

Numărul piesei producătorului:

1339863

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime 29.0 mm
Înălțime 37.0 mm
Tip aranjament circuit C.A.
Culoare Galben
Diametru orificiu 22.0 mm
Interval de temperatură -15 - 70 °C
Cod Vamal 8536508090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne