10212653
1339847
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 22.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.866 in |
| Culoare | Albastru |
| Tip aranjament circuit | C.A./ C.C. |
| Lățime | 1.181 in |
| Lățime | 30.0 mm |
| Înălțime | 42.0 mm |
| Înălțime | 1.654 in |
| Tip | IP 65 |
| Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
| Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
| Tip buton | Lumină pilot cu LED |
| Cod Vamal | 8536508090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina