10211779
1339758
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 466,0062 RON |
| 10 - 29 | 208,2401 RON |
| 30 + | 187,4161 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 22.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.866 in |
| Culoare | Negru |
| Tip aranjament circuit | 2NO |
| Lățime | 1.181 in |
| Lățime | 30.0 mm |
| Înălțime | 1.89 in |
| Înălțime | 48.0 mm |
| Tip | IP 65 |
| Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
| Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
| Tip buton | Buton cu împingere |
| Cod Vamal | 8536508090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina