Meniu Caută

Comutator manual 1NO 4 A Negru IP 65

Buton cu operare cu cheie cu trei poziții, conform IP50. Indicatorul rămâne în poziție după operare.
Numărul piesei Essentra:

10211748

Numărul piesei producătorului:

1339755

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 339,9038 RON
10 - 29 151,9291 RON
30 + 136,7184 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

339,90 RON

1 x 339,9038 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 22.0 mm
Culoare Negru
Tip aranjament circuit 1NO
Lățime 30.0 mm
Înălțime 48.0 mm
Tip IP 65
Interval de temperatură -15 - 70 °C
Tip buton Buton cu împingere
Cod Vamal 8536508090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne