10211533
1339730
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 7 | 247,3171 RON |
| 8 - 23 | 110,4864 RON |
| 24 + | 103,1891 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 0.866 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 22.0 mm |
| Culoare | Negru; Alb |
| Tip aranjament circuit | 1NO & 1NC |
| Lățime | 1.181 in |
| Lățime | 30.0 mm |
| Înălțime | 2.008 in |
| Înălțime | 51.0 mm |
| Tip | IP 65 |
| Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
| Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
| Tip buton | Buton cu împingere |
| Cod Vamal | 8536508090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina