Meniu Caută

Comutator manual 1NO & 1NC 4 A Roșu; Verde IP 65

Buton de montare prin împingere conform IP50, potrivit unui decupaj de 22 mm.
Numărul piesei Essentra:

10211526

Numărul piesei producătorului:

1339729

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 8

Comandă orice cantitate

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 22.0 mm
Culoare Roșu; Verde
Tip aranjament circuit 1NO & 1NC
Lățime 30.0 mm
Înălțime 51.0 mm
Tip IP 65
Interval de temperatură -15 - 70 °C
Tip buton Buton cu împingere
Cod Vamal 8536508090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne