Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
11,295 RON - 12,3854 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Oţel carbon
11,295 RON - 12,2944 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Oţel carbon
6,6401 RON - 7,2989 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,6932 RON - 10,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,6932 RON - 10,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,6932 RON - 10,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,6932 RON - 10,6011 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,2688 RON - 10,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,2688 RON - 10,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,2688 RON - 10,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,2688 RON - 10,212 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
6,6264 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Oţel carbon
6,6264 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Oţel carbon
6,6264 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Oţel carbon
6,6264 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Oţel carbon
6,6401 RON - 7,2288 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.10 Nmm
22.35 mm
26.69 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Oţel carbon
6,6401 RON - 7,2288 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Oţel carbon
28 În stoc
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,2567 RON - 6,7907 RON 35 În stoc
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Oţel carbon
  • din 18
Arc de compresie 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    5.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    11.65 N
  • Lungime sub sarcină
    12.2 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru exterior
    9.1 mm
Arc de compresie 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Interval de preț
6,7907 RON - 6,2567 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    4.8 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    39.59 N
  • Lungime sub sarcină
    6.1 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru exterior
    10.7 mm