Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
13,2895 RON - 14,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
13,2895 RON - 14,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
12,7562 RON - 13,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,7562 RON - 13,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9147 RON - 8,5743 RON 30 În stoc
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9147 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
8,0971 RON - 8,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
8,0971 RON - 8,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
8,2094 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
9,4444 RON - 9,4444 RON 4 În stoc
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
13,2895 RON - 14,3981 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
12,7562 RON - 13,8789 RON 30 În stoc
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
13,2895 RON - 14,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
  • din 18
Arc de compresie 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Interval de preț
8,5743 RON - 7,9147 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    5.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    28.91 N
  • Lungime sub sarcină
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    12.2 mm
Arc de compresie 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Interval de preț
9,4444 RON - 9,4444 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    6.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    22.23 N
  • Lungime sub sarcină
    10.2 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    15.2 mm
Arc de compresie 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Interval de preț
13,8789 RON - 12,7562 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    12.9 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    106.42 N
  • Lungime sub sarcină
    15.3 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    18.3 mm