Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
6,792 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Oţel carbon
6,792 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Oţel carbon
11,5774 RON - 12,695 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Oţel carbon
8,1954 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Oţel inoxidabil 302
8,1954 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Oţel inoxidabil 302
8,1954 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Oţel inoxidabil 302
9,5005 RON - 10,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,4673 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
11,5774 RON - 12,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Oţel carbon
11,5774 RON - 12,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,4673 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,4673 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,4673 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Oţel carbon
11,5774 RON - 12,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
9,9355 RON - 10,8662 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,5005 RON - 10,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Oţel carbon
11,5774 RON - 12,695 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Oţel carbon
  • din 18