Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6695 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6695 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,4317 RON - 0,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,6095 RON - 0,6772 RON 10000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,5042 RON - 0,5602 RON 12000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,5891 RON - 0,6546 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,5258 RON - 0,5842 RON 29000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,5226 RON - 0,5807 RON 7000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
2,8477 RON - 4,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.5 mm
1,7097 RON - 2,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.5 mm
1,2267 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,7935 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,972 RON - 1,0801 RON 300 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.5 mm
0,9488 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
1,5333 RON - 1,6976 RON 2500 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,86 RON - 0,9555 RON 8700 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
0,9488 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,9473 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6927 RON - 0,8475 RON 2000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018057

Interval de preț
0,6772 RON - 0,6095 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017746

Interval de preț
0,5602 RON - 0,5042 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017784

Interval de preț
0,5842 RON - 0,5258 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018040

Interval de preț
0,5807 RON - 0,5226 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 10.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10378854

Interval de preț
1,0801 RON - 0,972 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.8 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10378892

Interval de preț
1,6976 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.8 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 20.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018064

Interval de preț
0,9555 RON - 0,86 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 38.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017661

Interval de preț
0,8475 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm