Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6009 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,8949 RON - 1,1033 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,5996 RON - 0,7365 RON 3000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,4739 RON - 0,5265 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,9501 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5106 RON - 0,5432 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,92 RON - 1,1308 RON 3000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,9172 RON - 1,1308 RON 10000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,6064 RON - 0,7269 RON 5450 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,9473 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,9528 RON - 1,1705 RON 1000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,5941 RON - 0,7269 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,7365 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,5822 RON - 0,6469 RON 45000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,5353 RON - 0,5948 RON 986 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,6037 RON - 0,7393 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5955 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,5941 RON - 0,7269 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,6868 RON - 0,7631 RON 9000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017814

Interval de preț
0,7365 RON - 0,5996 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10018361

Interval de preț
0,5432 RON - 0,5106 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018408

Interval de preț
1,1308 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10018446

Interval de preț
1,1308 RON - 0,9172 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018477

Interval de preț
0,7269 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10018019

Interval de preț
1,1705 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018330

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017999

Interval de preț
0,6469 RON - 0,5822 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018033

Interval de preț
0,5948 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
986 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 17.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018347

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018392

Interval de preț
0,7631 RON - 0,6868 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm