Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,8215 RON - 1,0104 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,412 RON - 0,5011 RON 5000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,412 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,6366 RON - 0,7789 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,4135 RON - 0,5011 RON 13000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,6557 RON - 0,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,7661 RON - 2,875 RON 3088 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
2,697 RON - 4,2578 RON 100 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.7 mm
0,5981 RON - 0,6645 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
1,9577 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
0,9501 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,4107 RON - 0,5011 RON 6000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,8173 RON - 1,0104 RON 980 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,6913 RON - 0,8475 RON 10000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,5626 RON - 0,6251 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,5822 RON - 0,6469 RON 45000 În stoc
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,5106 RON - 0,5432 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,5941 RON - 0,7269 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10014196

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă lungă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012123

Interval de preț
0,5011 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012079

Interval de preț
0,7789 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012086

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10331750

Interval de preț
2,875 RON - 1,7661 RON

Niveluri de stoc
3088 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 15.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10331798

Interval de preț
4,2578 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012147

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10014189

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă lungă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10014172

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8173 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă lungă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017555

Interval de preț
0,8475 RON - 0,6913 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017999

Interval de preț
0,6469 RON - 0,5822 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10018361

Interval de preț
0,5432 RON - 0,5106 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018330

Interval de preț
0,7269 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    5.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm