Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,71 RON - 0,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,9256 RON - 1,0284 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,872 RON - 0,9689 RON 2000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,4223 RON - 0,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,7002 RON - 0,8574 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,5613 RON - 0,6848 RON 3000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,4223 RON - 0,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,645 RON - 0,7167 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
2,3154 RON - 2,3154 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,7016 RON - 0,8574 RON 8000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,5599 RON - 0,6848 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,7016 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,7742 RON - 0,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7016 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,4223 RON - 0,5136 RON 8215 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,6539 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,8338 RON - 2,0375 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,3107 RON - 1,3107 RON 800 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6129 RON - 0,681 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018248

Interval de preț
0,9689 RON - 0,872 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011348

Interval de preț
0,8574 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011379

Interval de preț
0,6848 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011409

Interval de preț
0,4827 RON - 0,4536 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10011829

Interval de preț
0,8574 RON - 0,7016 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011898

Interval de preț
0,5136 RON - 0,4223 RON

Niveluri de stoc
8215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PES UL94 V-0 Negru

10159996

Interval de preț
2,0375 RON - 1,8338 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PES UL94 V-0 Negru

10159972

Interval de preț
1,3107 RON - 1,3107 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001110

Interval de preț
0,681 RON - 0,6129 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm