Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7667 RON - 0,7667 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
0,6243 RON - 0,7667 RON 109000 În stoc
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
0,6243 RON - 0,7667 RON 1000 În stoc
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON 10000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,8043 RON - 0,8937 RON 20000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,9473 RON - 1,1705 RON 3000 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,9515 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,6504 RON - 0,8027 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,6695 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6695 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,9488 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,9528 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,6695 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,1705 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,4317 RON - 0,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003336

Interval de preț
0,7667 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
109000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003374

Interval de preț
0,7667 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 22.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015377

Interval de preț
0,8475 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 2.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015391

Interval de preț
0,8937 RON - 0,8043 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10018286

Interval de preț
1,1705 RON - 0,9473 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm