Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6662 RON - 0,7402 RON 8000 În stoc
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5578 RON - 0,6198 RON 373 În stoc
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,7536 RON - 0,9262 RON 750 În stoc
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6676 RON - 0,7417 RON 6000 În stoc
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7536 RON - 0,9262 RON 3000 În stoc
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7577 RON - 0,9262 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7536 RON - 0,9262 RON 9000 În stoc
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7339 RON - 0,7339 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6708 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6736 RON - 0,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,683 RON - 0,7589 RON 4610 În stoc
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,6974 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7516 RON - 0,7516 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,7507 RON - 0,9262 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON 850 În stoc
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
0,7957 RON - 0,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6006 RON - 0,6006 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
1,0131 RON - 1,0131 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
0,7002 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002964

Interval de preț
0,7402 RON - 0,6662 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002896

Interval de preț
0,6198 RON - 0,5578 RON

Niveluri de stoc
373 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10002889

Interval de preț
0,9262 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002933

Interval de preț
0,7417 RON - 0,6676 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10002926

Interval de preț
0,9262 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10002971

Interval de preț
0,9262 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002988

Interval de preț
0,7589 RON - 0,683 RON

Niveluri de stoc
4610 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    2.54 mm
Suport fixare cu siguranță 20.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003053

Interval de preț
0,6918 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    6.3 mm