Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 17.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Model 4 MSPE. Acest stâlp dublu de sprijin fără blocare are un corp solid și este fabricat din nailon natural 6/6, RMS-01.
Numărul piesei Essentra:

10017838

Numărul piesei producătorului:

MSPE-11-01

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3773 RON
5000 - 9999 0,37 RON
10000 - 24999 0,3627 RON
25000 + 0,3547 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

377,30 RON

1000 x 0,3773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți, fără blocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu doi dinți
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 3.9 mm
Diametru orificiu B 3.9 mm
Înălțime cap de blocare B 3.6 mm
Interval A grosime panou 1.57 mm
Interval B grosime panou 1.57 mm
Lungime distanțier 17.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne