Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Model 1 MDLSPK1. Acest suport cu blocare dublă pentru plăcile de circuite permite stivuirea fermă a două plăci la distanța dorită fără a fi nevoie de scule suplimentare, economisind timp la asamblare. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-01.
Numărul piesei Essentra:

10014912

Numărul piesei producătorului:

MDLSPK1-18M-01

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7885 RON
5000 + 0,638 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

788,50 RON

1000 x 0,7885 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu brățară de blocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 2.5 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Înălțime cap de blocare B 2.0 mm
Interval A grosime panou 3.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 18.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne