Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Model 1 LCBST. Acest suport pentru placa de circuite cu corp solid cu blocare oferă aplicației dumneavoastră siguranța necesară, fiind o componentă cu instalare fără unelte. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10013649

Numărul piesei producătorului:

LCBST-4-01

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7619 RON
5000 + 0,6857 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

761,90 RON

1000 x 0,7619 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.37 mm
Diametru orificiu A 3.18 mm
Diametru orificiu B 2.54 mm
Înălțime cap de blocare B 2.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 - 1.57 mm
Interval B grosime panou 1.6 - 1.63 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne