Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Model 8 LCBS-8. Oferiți siguranța necesară aplicației dvs. cu ajutorul acestui suport de blocare a instalării fără instrumente. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10012956

Numărul piesei producătorului:

LCBS-8-14-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7365 RON
5000 + 0,6009 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

736,50 RON

1000 x 0,7365 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.75 mm
Înălțime cap de blocare B 5.6 mm
Interval A grosime panou 1.6 - 1.57 mm
Interval B grosime panou 0.2 - 1.4 mm
Lungime distanțier 22.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne