Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 31.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Model 1 LCBS. Acest suport flexibil cu dublă blocare are un corp plat care permite forțarea până la un anumit grad de îndoire și permite accesul la componentele de dedesubt. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10011706

Numărul piesei producătorului:

LCBS-20-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6848 RON
5000 + 0,5626 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

684,80 RON

1000 x 0,6848 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.75 mm
Înălțime cap de blocare B 5.6 mm
Interval A grosime panou 1.6 - 1.57 mm
Interval B grosime panou 0.79 - 1.98 mm
Lungime distanțier 31.7 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne