Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Model 2 LCBS-2. Acest suport pentru placa de circuite cu corp striat cu blocare oferă aplicației dumneavoastră siguranța necesară, fiind o componentă cu instalare fără unelte. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10011669

Numărul piesei producătorului:

LCBS-2-7-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 11999 0,5136 RON
12000 + 0,4223 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

513,60 RON

1000 x 0,5136 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.75 mm
Înălțime cap de blocare B 5.6 mm
Interval A grosime panou 1.6 - 1.57 mm
Interval B grosime panou 1.98 - 3.58 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne