Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Model DLSP-1. Acest stâlp de susținere cu blocare dublă are două sisteme de fixare cu înclichetare și un corp nervurat. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-19, clasa UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10005040

Numărul piesei producătorului:

DLSP-1-30M-19

16000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1157 RON
5000 + 0,8995 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 115,70 RON

1000 x 1,1157 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 6.0 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 3.2 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 30.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne