Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 20.6 mm PA UL94 V-0 Natural

Model 4 DLMSPM. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-19, clasa UL94 V-0. Mini-stâlpi pentru suport cu dublă blocare, care se fixează ușor în orificii. Pot fi folosiți la fixarea îmbinată a două plăci de circuite sau a unei singure plăci pe sașiu.
Numărul piesei Essentra:

10004661

Numărul piesei producătorului:

DLMSPM-13-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8953 RON
5000 + 0,7297 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

895,30 RON

1000 x 0,8953 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți
Tip fixare orificiu B Fixare cu doi dinți
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 3.2 mm
Diametru orificiu B 3.2 mm
Înălțime cap de blocare B 3.6 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 20.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne