Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

Stâlpi pentru suport cu dublă blocare pentru placa de circuite, care se fixează ușor în orificii. Pot fi folosiți la fixarea îmbinată a două plăci de circuite sau a unei singure plăci pe sașiu. Materialul este conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10119709

Numărul piesei producătorului:

100036000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,4033 RON
500 - 999 0,9991 RON
1000 + 0,7704 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

140,33 RON

100 x 1,4033 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.7 mm
Înălțime cap de blocare B 8.0 mm
Interval A grosime panou 1.0 - 1.8 mm
Interval B grosime panou 0.4 - 2.0 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne