Meniu Caută

Clipsuri cu aripioare 47.0 mm 25.0 mm Nailon

This power wing clip is manufactured from white polypropylene and is used to hang up lightweight or cardboard displays.
Numărul piesei Essentra:

10382370

Numărul piesei producătorului:

469109

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2999 2,0207 RON
3000 + 1,6699 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

202,07 RON

100 x 2,0207 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material Nailon
Lungime totală 47.0 mm
Lățime totală 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne