Meniu Caută

Cleme cu vacuum 33.0 mm 12.5 mm PS Transparent

This small butterfly clip can be used in a variety of POP clip assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10395035

Numărul piesei producătorului:

497012

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,6943 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 347,15 RON

500 x 2,6943 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Polistiren
Stil cap Clemă
Lungime cap 33.0 mm
Lățime cap 12.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne