Meniu Caută

Știft Clevis 4.0 3.2 10.5 Oţel inoxidabil 303

Acest știft cilindric cu inel de prindere are un cap plat și se fixează prin găuri în cadrul îmbinării clevis. Acesta creează o legătură care permite mișcarea unghiulară și ajustarea. Este placat cu argint cu zinc și oferă rezistență și durabilitate excepționale. Are un orificiu cu diametrul de Ø4.
Numărul piesei Essentra:

20194772

Numărul piesei producătorului:

20194772

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l4 0.64
l5 0.5
r1 0.3
Greutate g 2.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne