20194734
20194734
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 tol. h11 | 12.0 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| d3 | 17.0 |
| l1 | 30.0 |
| l2 | 24.5 |
| l4 | 1.15 |
| l5 | 1.25 |
| r1 | 0.5 |
| Greutate g | 30.0 |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina