Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv 3.2 mm 4.4 mm PVC Negru

This adhesive mount U clamp offers a fast, easy, convenient way to install wires and cable.
Numărul piesei Essentra:

10177730

Numărul piesei producătorului:

UC-2-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,526 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 526,00 RON

1000 x 2,526 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Metodă de montare Adeziv
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 4.4 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne