Meniu Caută

Clemă cablu 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Gri

Această clemă în stil C se montează rapid și ușor datorită bazei adezive, este fabricată din PVC nominal UL94V-0 gri cu o bază adezivă acrilică.
Numărul piesei Essentra:

10010815

Numărul piesei producătorului:

KKC-8-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,4454 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

144,54 RON

100 x 1,4454 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Adeziv
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 17.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne