Meniu Caută

Clemă cablu 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Gri

Această clemă în stil C se montează rapid și ușor datorită bazei adezive, este fabricată din PVC nominal UL94V-0 gri cu o bază adezivă acrilică.
Numărul piesei Essentra:

10159347

Numărul piesei producătorului:

KKC-6-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,4101 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

705,05 RON

500 x 1,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Nemontat
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 15.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne