Meniu Caută

Clemă cablu 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Gri

Această clemă în stil C se montează rapid și ușor datorită bazei adezive, este fabricată din PVC nominal UL94V-0 gri cu o bază adezivă acrilică.
Numărul piesei Essentra:

10159309

Numărul piesei producătorului:

KKC-2-RT

480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,2601 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

630,05 RON

500 x 1,2601 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Adeziv
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 7.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne