Meniu Caută

Clemă cablu 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Gri

Această clemă în stil C se montează rapid și ușor datorită bazei adezive, este fabricată din PVC nominal UL94V-0 gri cu o bază adezivă acrilică.
Numărul piesei Essentra:

10159293

Numărul piesei producătorului:

KKC-12-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,1762 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

317,62 RON

100 x 3,1762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Nemontat
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 23.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne