Meniu Caută

Clemă cablu 9.5 mm 18.8 mm 15.7 mm Aluminiu Argintiu

Această clemă de aluminiu cu suport adeziv se îndoaie în jurul mănunchiului pentru a-l fixa pe poziție. Este ușoară, durabilă, iar adezivul permite o instalare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10000243

Numărul piesei producătorului:

ASK-6

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,9857 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

246,43 RON

250 x 0,9857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 14.3 mm
Lungime bază 15.7 mm
Lățime bază 18.8 mm
Material Aluminiu
Adhesive Material PU
Culoare Argintiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne