Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere Nailon 6/6 Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10019771

Numărul piesei producătorului:

PAKKL-5775-01

35800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 2,8614 RON
2000 + 2,3137 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

286,14 RON

100 x 2,8614 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu de montare 6.35 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Tip 2
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne