Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10019757

Numărul piesei producătorului:

PAKKL-4756-01

1900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2699 1,6976 RON
2700 + 1,3691 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

169,76 RON

100 x 1,6976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu de montare 6.35 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Tip 1
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne