Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10019740

Numărul piesei producătorului:

PAKKL-3140-19

210219 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2179 RON
500 + 1,7935 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

221,79 RON

100 x 2,2179 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu de montare 6.35 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790
Standard REACH
Standard RMS
Standard UL
Standard RoHs
Tip 1
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne