Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

Această clemă P din plastic cu înșurubare este ușor de instalat. Ideală pentru a prinde cabluri, tuburi sau țevi. Diametrul orificiului de fixare a șuruburilor este de 4,6 mm. Clasă de inflamabilitate UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10019658

Numărul piesei producătorului:

N-8E-BK

7350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3792 RON
5000 + 0,3107 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

379,20 RON

1000 x 0,3792 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Metodă de montare Șurub
Diametru orificiu de montare 4.4 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Cod Vamal 3926909790
Standard UL
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Tip 1
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne