10019566
N-5E-BK
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3792 RON |
| 5000 + | 0,308 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilitate | Fix |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Metodă de montare | Screw |
| Diametru orificiu de montare | 4.4 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.173 in |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Descriere UL/CSA | UL E70062 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Tip | 1 |
| Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina