Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
188 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,1165 RON - 0,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,1389 RON - 0,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
6.4 mm
0,1583 RON - 0,1955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
11.1 mm
0,1165 RON - 0,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.2 mm
3.2 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON 70000 În stoc
Fix
Natural
4.2 mm
4.7 mm
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
2,4704 RON - 2,4704 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ajustabil
Natural
0,7077 RON - 0,7077 RON 3000 În stoc
Fix
Natural
0,308 RON - 0,3792 RON 76965 În stoc
Fix
Negru
0,2095 RON - 0,2327 RON 9300 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
6.3 mm
0,5819 RON - 0,6476 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
27.5 mm
0,3423 RON - 0,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.6 mm
15.8 mm
2,7019 RON - 2,7587 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,7954 RON - 0,7954 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
0,5408 RON - 0,6009 RON 4800 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
25.4 mm
0,3792 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
0,2095 RON - 0,2327 RON 4900 În stoc
Fix
Negru
4.6 mm
6.3 mm
0,7954 RON - 0,7954 RON 900 În stoc
Fix
Natural
0,8255 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10361528

Interval de preț
0,1659 RON - 0,1344 RON

Niveluri de stoc
70000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111147

Interval de preț
0,7077 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10019474

Interval de preț
0,3792 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
76965 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    9.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.3 mm PA Natural

10245620

Interval de preț
0,2327 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    22.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245675

Interval de preț
0,6009 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    43.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.3 mm 4.6 mm Nailon 6/6 Negru

10265802

Interval de preț
0,2327 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    22.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111192

Interval de preț
0,7954 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm