Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
187 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,1966 RON - 0,2427 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.3 mm
7.9 mm
0,153 RON - 0,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.6 mm
9.5 mm
0,2247 RON - 0,2774 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.3 mm
9.5 mm
0,169 RON - 0,2086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
2.4 mm
4.0 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
4.7 mm
0,169 RON - 0,2086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
2.4 mm
1.6 mm
0,1437 RON - 0,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
3.6 mm
3.2 mm
0,1165 RON - 0,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.6 mm
3.2 mm
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
2.4 mm
4.7 mm
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.3 mm
6.4 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
3.6 mm
6.4 mm
0,153 RON - 0,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
9.5 mm
0,1165 RON - 0,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,1389 RON - 0,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
6.4 mm
0,1583 RON - 0,1955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
11.1 mm
0,2942 RON - 0,3633 RON 2500 În stoc
Fix
Natural
4.2 mm
14.3 mm
0,3095 RON - 0,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.2 mm
15.9 mm
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 14.3 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10361863

Interval de preț
0,3633 RON - 0,2942 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.3 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C