V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.
Cod Serie: SR2059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3423 RON - 0,412 RON | 6000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3353 RON - 0,412 RON | 15909 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2231 RON - 0,2477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2382 RON - 0,2642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | 750 În stoc |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,4886 RON - 0,5191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 1,9804 RON - 2,4449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Negru
|
|
|
||
| 0,7954 RON - 0,7954 RON | 900 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6737 RON - 0,702 RON | 700 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,9006 RON - 0,9431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,4723 RON - 0,5243 RON | 1800 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,5517 RON - 0,5517 RON | 400 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,2095 RON - 0,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5408 RON - 0,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | 500 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8368 RON - 0,8723 RON | 690 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,5408 RON - 0,6009 RON | 5000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina