V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.
Cod Serie: SR2059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1966 RON - 0,2427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,153 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1437 RON - 0,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3848 RON - 0,4751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,153 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2927 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1934 RON - 0,2387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2199 RON - 0,2715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,2482 RON - 0,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2942 RON - 0,3633 RON | 2300 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3361 RON - 0,415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,568 RON - 0,7012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,3848 RON - 0,4751 RON | 2900 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2927 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1412 RON - 0,1744 RON | 100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1574 RON - 0,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1412 RON - 0,1744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina