10116593
012012000201
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,4512 RON |
| 500 - 999 | 1,3608 RON |
| 1000 + | 1,0528 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Gri |
|---|---|
| Metodă de montare | Snap In |
| Lungime bază | 18.0 mm |
| Lungime bază | 0.709 in |
| Lățime bază | 14.8 mm |
| Lățime bază | 0.583 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 0.472 - 0.551 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 12.0 - 14.0 mm |
| Înălțime totală | 23.6 mm |
| Înălțime totală | 0.929 in |
| Lățime totală | 14.8 mm |
| Lățime totală | 0.583 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina