Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.9 mm 5.2 mm Nailon Natural

Această clemă de cablu deschisă este proiectată pentru a fi înșurubată în poziție. Designul deschis permite firelor să fie introduse sau scoase rapid. Această clemă este realizată din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10036808

Numărul piesei producătorului:

WHC-625-19

8000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,862 RON
5000 + 1,506 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 862,00 RON

1000 x 1,862 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Șurub
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) #10. M5
Lungime bază 28.6 mm
Lățime bază 12.7 mm
Diametrul cablului compatibil 15.9 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne